Schneider-Electric
 
NSYMM3025 slika – Schneider- scope
NSYMM3025
Montažna plošča V 300 x Š 450 mm iz galvanizirane pločevine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare - H: 300 mm W: 250 mm
H: 250 mm W: 300 mm
Lokacija montaže Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 60 kg
Višina 250 mm
Širina 200 mm
Debelina 1,8 mm
Teža izdelka 0,706 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,300 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 25,000 cm
Paket 1 Teža 700,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 245
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 201,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev