|
|
|
NSYMM32
Montažna plošča V 300 x Š 400 mm iz galvanizirane pločevine
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Monta?na plo??a
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 300 mm W: 200 mm
|
Lokacija montaže
|
Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
|
Opis monta?ne plo??e
|
Navaden
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Na?in pritrjevanja
|
Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
60 kg
|
Vi?ina
|
250 mm
|
Širina
|
150 mm
|
Debelina
|
1,8 mm
|
Teža izdelka
|
0,52 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
500,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
300
|
Paket 2 Višina
|
41,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
178,800 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin