Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYMM34SB |
Schneider-Electric
 
NSYMM34SB slika – Schneider- scope
NSYMM34SB
Montažna plošča V 300 x Š 800 mm iz galvanizirane pločevine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Dno omare
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SBM
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Kovinski
Komplementarno
Način pritrjevanja Z 2 vijaki - vrsta vijakaØ 5 mm samovrezni vijaki - Dno omare lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 6 kg Zadnja stran omare
Višina Nazivna: 275 mm
Širina Nazivna: 385 mm
Pritrdilni centri: 364 mm
Površina in uporabna površina Nazivna 120000 mm²
Debelina 2 mm
Teža izdelka 1,61 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 39,000 cm
Paket 1 Širina 38,000 cm
Paket 1 Dolžina 0,300 cm
Paket 1 Teža 1,610 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 400
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 657,000 kg