Schneider-Electric
 
NSYMM35SB slika – Schneider- scope
NSYMM35SB
Montažna plošča V 400 x Š 400 mm iz galvanizirane pločevine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Dno omare
Opis monta?ne plo??e Navaden
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SBM
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Kovinski
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Z 2 vijaki - vrsta vijakaØ 5 mm samovrezni vijaki - Dno omare lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 7,5 kg Zadnja stran omare
Vi?ina Nazivna: 275 mm
Širina Nazivna: 485 mm
Pritrdilni centri: 464 mm
Površina in uporabna površina Nazivna 150000 mm²
Debelina 2 mm
Teža izdelka 2,06 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,300 cm
Paket 1 Širina 27,500 cm
Paket 1 Dolžina 49,000 cm
Paket 1 Teža 2,110 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 75,300 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni