Schneider-Electric
 
NSYMM45SB slika – Schneider- scope
NSYMM45SB
Montažna plošča V 500 x Š 300 mm iz galvanizirane pločevine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Dno omare
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SBM
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Kovinski
Komplementarno
Način pritrjevanja Z 2 vijaki - vrsta vijakaØ 5 mm samovrezni vijaki - Dno omare lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 10 kg Zadnja stran omare
Višina Nazivna: 375 mm
Širina Nazivna: 485 mm
Pritrdilni centri: 485 mm
Površina in uporabna površina Nazivna 200000 mm²
Debelina 2 mm
Product weight 2,816 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,300 cm
Paket 1 Širina 38,000 cm
Paket 1 Dolžina 49,000 cm
Paket 1 Teža 2,816 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 150
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 436,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni