|
|
|
NSYMM48SB
Montažna plošča V 500 x Š 600 mm iz galvanizirane pločevine
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SBM
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Kovinski
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z 2 vijaki - vrsta vijakaØ 5 mm samovrezni vijaki - Dno omare lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
16 kg Zadnja stran omare
|
Višina
|
Nazivna: 375 mm
|
Širina
|
Nazivna: 785 mm
Pritrdilni centri: 785 mm
|
Površina in uporabna površina
|
Nazivna 320000 mm²
|
Debelina
|
2 mm
|
Teža izdelka
|
4,596 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
79,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
38,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
0,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,596 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
472,276 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|