Schneider-Electric
 
NSYMM53 slika – Schneider- scope
NSYMM53
Montažna plošča V 600 x Š 400 mm iz galvanizirane pločevine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare - H: 500 mm W: 300 mm
H: 300 mm W: 500 mm
Lokacija montaže Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 60 kg
Višina 450 mm
Širina 250 mm
Debelina 1,8 mm
Teža izdelka 1,616 kg
Variantna posebnost Namestitev v omare z obrnjenimi dimenzijami
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,300 cm
Paket 1 Širina 25,000 cm
Paket 1 Dolžina 45,000 cm
Paket 1 Teža 1,600 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 160
Paket 2 Višina 34,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 286,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev