Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYMM54 |
Schneider-Electric
 
NSYMM54 slika – Schneider- scope
NSYMM54
Montažna plošča V 600 x Š 600 mm iz galvanizirane pločevine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare - H: 500 mm W: 400 mm
Lokacija montaže Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 90 kg
Višina 450 mm
Širina 350 mm
Debelina 1,8 mm
Teža izdelka 2,27 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,200 cm
Paket 1 Širina 35,000 cm
Paket 1 Dolžina 45,500 cm
Paket 1 Teža 2,300 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 140
Paket 2 Višina 37,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 345,000 kg