Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYMM64 |
Schneider-Electric
 
NSYMM64 slika – Schneider- scope
NSYMM64
Montažna plošča V 800 x Š 800 mm iz galvanizirane pločevine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare - H: 600 mm W: 400 mm
H: 400 mm W: 600 mm
Lokacija montaže Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 90 kg
Višina 550 mm
Širina 350 mm
Debelina 1,8 mm
Teža izdelka 2,86 kg
Variantna posebnost Namestitev v omare z obrnjenimi dimenzijami
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 35,000 cm
Paket 1 Dolžina 55,000 cm
Paket 1 Teža 2,800 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 140
Paket 2 Višina 37,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 410,000 kg