|
|
|
NSYMM88
Montažna plošča V 800 x Š 800 mm iz galvanizirane pločevine
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 800 mm W: 800 mm
|
Lokacija montaže
|
Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
150 kg
|
Višina
|
750 mm
|
Širina
|
750 mm
|
Debelina
|
2,5 mm
|
Teža izdelka
|
11,05 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
75,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
76,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
11,15 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
45
|
Paket 2 Višina
|
120 cm
|
Paket 2 Širina
|
80 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
34 cm
|
Paket 2 Teža
|
514 kg