Schneider-Electric
 
NSYMP126 slika – Schneider- scope
NSYMP126
PanelSeT SF montažna plošča - 1200 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare - H: 1200 mm W: 600 mm
Opis monta?ne plo??e Navaden
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Sestava naprave 1 Montažna plošča
2 Drsni čevlji
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo nosilcev
Maksimalna obremenitev 300 kg/m²
Trajna dovoljena obremenitev 500 kg Intermediate (srednji) položaj
600 kg Zadnja stran omare
Vi?ina Pritrdilni centri: 1050 mm
Nazivna: 1200 mm
Realno: 1097 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Pritrdilni centri: 450 mm
Realno: 496 mm
Globina 27 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 111,000 cm
Paket 1 Širina 51,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,000 cm
Paket 1 Teža 13,500 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 60,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 174,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev