Schneider-Electric
 
NSYMP1410 slika – Schneider- scope
NSYMP1410
PanelSeT SF/SM montažna plošča - 1400 x 1000 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Sestava naprave 1 Montažna plošča
2 Drsni čevlji
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo nosilcev
Maksimalna obremenitev 300 kg/m²
Trajna dovoljena obremenitev 500 kg Intermediate (srednji) položaj
600 kg Zadnja stran omare
Višina Pritrdilni centri: 1250 mm
Nazivna: 1400 mm
Realno: 1297 mm
Širina Pritrdilni centri: 850 mm
Nazivna: 1000 mm
Realno: 896 mm
Globina 27 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 99,000 cm
Paket 1 Dolžina 143,500 cm
Paket 1 Teža 27,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 86,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 210,000 cm
Paket 2 Teža 568,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev