|
|
|
NSYMP1610
PanelSeT SF/SM montažna plošča - 1600 x 1000 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Monta?na plo??a
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Opis monta?ne plo??e
|
Navaden
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
2 Drsni čevlji
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo nosilcev
|
Maksimalna obremenitev
|
300 kg/m²
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
500 kg Intermediate (srednji) položaj
600 kg Zadnja stran omare
|
Vi?ina
|
Pritrdilni centri: 1450 mm
Nazivna: 1600 mm
Realno: 1497 mm
|
Širina
|
Pritrdilni centri: 850 mm
Nazivna: 1000 mm
Realno: 896 mm
|
Globina
|
27 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
89,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
150,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
31,491 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
172,455 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin