|
|
|
NSYMP1612
PanelSeT SF/SM montažna plošča - 1600 x 1200 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 1600 mm W: 1200 mm
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
2 Drsni čevlji
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo nosilcev
|
Maksimalna obremenitev
|
300 kg/m²
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
500 kg Intermediate (srednji) položaj
600 kg Zadnja stran omare
|
Višina
|
Pritrdilni centri: 1450 mm
Nazivna: 1600 mm
Realno: 1497 mm
|
Širina
|
Pritrdilni centri: 1050 mm
Nazivna: 1200 mm
Realno: 1096 mm
|
Globina
|
27 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
110,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
151,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
44,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
88,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
880,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|