|
|
|
NSYMP2010
PanelSeT SF/SM montažna plošča - 2000 x 1000 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
2 Drsni čevlji
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo nosilcev
|
Maksimalna obremenitev
|
300 kg/m²
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
500 kg Intermediate (srednji) položaj
600 kg Zadnja stran omare
|
Višina
|
Pritrdilni centri: 1850 mm
Nazivna: 2000 mm
Realno: 1897 mm
|
Širina
|
Pritrdilni centri: 850 mm
Nazivna: 1000 mm
Realno: 896 mm
|
Globina
|
27 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
90,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
191,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
38,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
76,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
200,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
789,0 kg