Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYMP2012 |
Schneider-Electric
 
NSYMP2012 slika – Schneider- scope
NSYMP2012
PanelSeT SF/SM montažna plošča - 2000 x 1200 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Sestava naprave 1 Montažna plošča
2 Drsni čevlji
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo nosilcev
Maksimalna obremenitev 300 kg/m²
Trajna dovoljena obremenitev 500 kg Intermediate (srednji) položaj
600 kg Zadnja stran omare
Višina Pritrdilni centri: 1850 mm
Nazivna: 2000 mm
Realno: 1897 mm
Širina Pritrdilni centri: 1050 mm
Nazivna: 1200 mm
Realno: 1096 mm
Globina 27 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 192,500 cm
Paket 1 Širina 111,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,000 cm
Paket 1 Teža 54,500 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 74,000 cm
Paket 2 Širina 200,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 855,000 kg