Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYMPB4SD |
Schneider-Electric
 
NSYMPB4SD slika – Schneider- scope
NSYMPB4SD
4 letve in nosilci za montažo mont. plošč pri kontrolni mizi G 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni nosilec
Združljivost serije/obsega PanelSeT SD
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Zgornji del krmilnega pulta s konzolo
Destinacija izdelka Namestitvena plošča na vrhu ali po višini
Sestava naprave 4 Letev
4 Pritrdilni nosilec
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Višina 80 mm
Širina 150 mm
Globina Nazivna: 400 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 37,000 cm
Paket 1 Teža 2,040 kg