|
|
|
NSYMPBSD
4 nosilci za montažo mont. plošč pri mizah
|
|
|
Glavno
Kategorija
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pritrdilni nosilec
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT SD
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na prilagoditvenih letvah krmilnih miz z dostopom od zadaj
|
Destinacija izdelka
|
Montaža plošča, pozicija hrbet ob hrbet
|
Sestava naprave
|
4 Pritrdilni nosilec
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Nastavitev
|
Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
250 kg
|
Višina
|
106 mm
|
Širina
|
112 mm
|
Globina
|
136 mm
|
Debelina
|
4 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
850,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
6
|
Pogodbena garancija
|
|