Schneider-Electric
 
NSYMPC308 slika – Schneider- scope
NSYMPC308
Prednja pokrivna plošča za PanelSeT SF/SM - 300 x 800 mm - pritrditev z vijaki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plo??a
Aplikacija Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Nominal dimensions of the housing - H: 300 mm W: 800 mm
Lokacija montaže Na sklopu ?asije
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Pokrivna plošča
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z vijaki
Tip prednje plošče Navaden
Vi?ina Nazivna: 300 mm
Realno: 299,5 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Pritrdilni centri: 678 mm
Realno: 702 mm
Globina Realno: 12 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 71,000 cm
Paket 1 Širina 31,000 cm
Paket 1 Dolžina 2,000 cm
Paket 1 Teža 3,770 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 316,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd