Schneider-Electric
 
NSYMPC456 slika – Schneider- scope
NSYMPC456
Prednja pokrivna plošča za PanelSeT SF/SM - 450 x 600 mm - pritrditev z vijaki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Nominal dimensions of the housing - H: 450 mm W: 600 mm
Lokacija montaže Na sklopu šasije
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Pokrivna plošča
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z vijaki
Tip prednje plošče Navaden
Višina Nazivna: 450 mm
Realno: 449,5 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Pritrdilni centri: 478 mm
Realno: 502 mm
Globina Realno: 12 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 51,000 cm
Paket 1 Širina 45,000 cm
Paket 1 Dolžina 2,000 cm
Paket 1 Teža 3,986 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 72,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 246,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Garancija 18 months