Schneider-Electric
 
NSYMPCH158 slika – Schneider- scope
NSYMPCH158
Prednja pokrivna plošča za PanelSeT SF/SM - 150 x 800 mm - pritrditev s tečaji
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plo??a
Aplikacija Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Nominal dimensions of the housing - H: 150 mm W: 800 mm
Lokacija montaže Na sklopu ?asije
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Pokrivna plošča
Tečaji
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z vijaki
Tip prednje plošče Hinged plain
Vi?ina Nazivna: 150 mm
Realno: 149,5 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Pritrdilni centri: 678 mm
Realno: 702 mm
Globina Realno: 12 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 16,000 cm
Paket 1 Dolžina 71,500 cm
Paket 1 Teža 1,980 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 39,600 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 14
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev