|
|
|
NSYMPCH608
Prednja pokrivna plošča za PanelSeT SF/SM - 600 x 800 mm - pritrditev s tečaji
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivna plošča
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 600 mm W: 800 mm
|
Lokacija montaže
|
Na sklopu šasije
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Pokrivna plošča
Tečaji
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Tip prednje plošče
|
Hinged plain
|
Višina
|
Nazivna: 600 mm
Realno: 599,5 mm
|
Širina
|
Nazivna: 800 mm
Pritrdilni centri: 678 mm
Realno: 702 mm
|
Globina
|
Realno: 12 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
70,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
60,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,164 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
94
|
Paket 2 Višina
|
106,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
686,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
51
|
Pogodbena garancija
|
|