|
|
|
NSYMPD106T
PanelSeT SF prosojna vrata - 1000 x 600 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Delna vrata
|
Aplikacija
|
Razdrobljena aplikacija
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Sestava naprave
|
2 Ključavnica vložka in 3 mm vložek dvojne zbiralke
1 Delna vrata
2 Vertikalna okrepljenost okvirja
3 Tečaji
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Vrata: Securit steklo
Vrata: Jeklena pločevina
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 3 mm dvojni jeziček
|
Število ključavnic
|
2
|
Tip vrat
|
Zunanje transparentno
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Višina
|
Nazivna: 1000 mm
Realno: 994 mm
|
Širina
|
Nazivna: 600 mm
Realno: 569 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
58,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
101,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,158 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
110,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd