Schneider-Electric
 
NSYMPD108T slika – Schneider- scope
NSYMPD108T
PanelSeT SF prosojna vrata - 1000 x 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Delna vrata
Aplikacija Razdrobljena aplikacija
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFM
Sestava naprave 2 Ključavnica vložka in 3 mm vložek dvojne zbiralke
1 Delna vrata
2 Vertikalna okrepljenost okvirja
3 Tečaji
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Securit steklo
Vrata: Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Tip ključavnice Klju?avnica 3 mm dvojni jezi?ek
Število ključavnic 2
Tip vrat Zunanje transparentno
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Vi?ina Nazivna: 1000 mm
Realno: 994 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Realno: 769 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 78,000 cm
Paket 1 Dolžina 100,500 cm
Paket 1 Teža 11,648 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 57,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 82,900 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd