Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYMPD16M8 |
Schneider-Electric
 
NSYMPD16M8 slika – Schneider- scope
NSYMPD16M8
PanelSeT SFM navadna delna vrata - 800 x 800 mm - 16M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Delna vrata
Aplikacija Razdrobljena aplikacija
For enclosure nominal dimensions - W: 800 mm
Total number of 50 mm modules 16
Lokacija montaže Spredaj
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFM
Sestava naprave 1 Delna vrata
2 Tečaji
1 5 mm dvojni vložek
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Tip ključavnice Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
Število ključavnic 1
Tip vrat Zunanji navadni
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Višina Nazivna: 800 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 80,500 cm
Paket 1 Širina 77,500 cm
Paket 1 Dolžina 7,000 cm
Paket 1 Teža 11,346 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 85,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 126,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd