Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYMPD20M8 |
Schneider-Electric
 
NSYMPD20M8 slika – Schneider- scope
NSYMPD20M8
PanelSeT SFM navadna delna vrata - 1000 x 800 mm - 20M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Delna vrata
Aplikacija Razdrobljena aplikacija
For enclosure nominal dimensions - W: 800 mm
Total number of 50 mm modules 20
Lokacija montaže Spredaj
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFM
Sestava naprave 1 Delna vrata
2 Tečaji
1 5 mm dvojni vložek
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Tip ključavnice Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
Število ključavnic 1
Tip vrat Zunanji navadni
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Višina Nazivna: 1000 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 100,500 cm
Paket 1 Širina 77,500 cm
Paket 1 Dolžina 6,000 cm
Paket 1 Teža 14,122 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 11
Paket 2 Višina 76,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 167,400 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 100