Schneider-Electric
 
NSYMPD48T slika – Schneider- scope
NSYMPD48T
PanelSeT SF prosojna vrata - 400 x 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Delna vrata
Aplikacija Razdrobljena aplikacija
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFM
Sestava naprave 1 Delna vrata
2 Vertikalna okrepljenost okvirja
3 Tečaji
1 Ključavnica vložka in 3 mm vložek dvojne zbiralke
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Securit steklo
Vrata: Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Tip ključavnice Klju?avnica 3 mm dvojni jezi?ek
Število ključavnic 1
Tip vrat Zunanje transparentno
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Vi?ina Nazivna: 400 mm
Realno: 394 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Realno: 769 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 40,000 cm
Paket 1 Dolžina 78,000 cm
Paket 1 Teža 5,560 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 60,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev