Schneider-Electric
 
NSYMPP43 slika – Schneider- scope
NSYMPP43
Izolacijska montažna plošča za omaro V 400 x Š 300 mm iz poliestra
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
Opis monta?ne plo??e Navaden
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Poliester okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 30 kg
Vi?ina Nazivna: 325 mm
Omara nazivnih dimenzij: 400 mm
Širina Nazivna: 250 mm
Omara nazivnih dimenzij: 300 mm
Debelina 4 mm
Teža izdelka 7 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 25,500 cm
Paket 1 Dolžina 36,500 cm
Paket 1 Teža 666,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev