Schneider-Electric
 
NSYMPP54 slika – Schneider- scope
NSYMPP54
Izolacijska montažna plošča za omaro V 500 x Š 400 mm iz poliestra
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
Opis monta?ne plo??e Navaden
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Poliester okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 50 kg
Vi?ina Nazivna: 465 mm
Omara nazivnih dimenzij: 500 mm
Širina Nazivna: 350 mm
Omara nazivnih dimenzij: 400 mm
Debelina 4 mm
Teža izdelka 1,2 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,600 cm
Paket 1 Širina 35,000 cm
Paket 1 Dolžina 47,000 cm
Paket 1 Teža 1,182 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 82,800 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev