Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYMPP64 |
Schneider-Electric
 
NSYMPP64 slika – Schneider- scope
NSYMPP64
Izolacijska montažna plošča za omaro V 600 x Š 400 mm iz poliestra
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Poliester okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Komplementarno
Način pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 60 kg
Višina Nazivna: 565 mm
Omara nazivnih dimenzij: 600 mm
Širina Nazivna: 350 mm
Omara nazivnih dimenzij: 400 mm
Debelina 4 mm
Teža izdelka 14 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 35,000 cm
Paket 1 Dolžina 56,500 cm
Paket 1 Teža 1,438 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 45,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 43,140 kg