Schneider-Electric
 
NSYMPP75 slika – Schneider- scope
NSYMPP75
Izolacijska montažna plošča za omaro V 700 x Š 500 mm iz poliestra
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Poliester okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Komplementarno
Način pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 875 kg
Višina Nazivna: 665 mm
Omara nazivnih dimenzij: 700 mm
Širina Nazivna: 450 mm
Omara nazivnih dimenzij: 500 mm
Debelina 4 mm
Product weight 2,1 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 45,000 cm
Paket 1 Dolžina 66,500 cm
Paket 1 Teža 2,180 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 231,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev