|
|
|
NSYMPP86
Izolacijska montažna plošča za omaro V 800 x Š 600 mm iz poliestra
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Poliester okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
63,1 kg S3D, CRN, S3X omare
63,1 kg PLM omara
|
Maksimalna obremenitev
|
150 kg PLM omara
150 kg S3D, CRN, S3X omare
|
Višina
|
Nazivna: 765 mm
Omara nazivnih dimenzij: 800 mm
|
Širina
|
Nazivna: 550 mm
Omara nazivnih dimenzij: 600 mm
|
Površina in uporabna površina
|
42,1 dm²
|
Debelina
|
5 mm
|
Teža izdelka
|
3,8 kg
|
Variantna posebnost
|
Z ohišjema H800 x W1200
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
77,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
56,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,188 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
130
|
Paket 2 Višina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
433,500 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin