|
|
|
NSYMPRK10
PanelSeT SM/PanelSeT SF ojačitveni komplet za montažno ploščo
|
|
|
Glavno
Kategorija
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Okrepljen komplet
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT SF
PanelSeT SM
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Zadnji del monta?ne plo??e
|
Sestava naprave
|
2 Profil
4 Podpora
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Prevle?eno s cinkom
|
Na?in pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Vi?ina
|
40 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1000 mm
|
Globina
|
20 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
85,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,172 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
37,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
65,160 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
15
|
Pogodbena garancija
|
|