Schneider-Electric
 
NSYMPRK12 slika – Schneider- scope
NSYMPRK12
PanelSeT SM/PanelSeT SF ojačitveni komplet za montažno ploščo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Okrepljen komplet
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT SF
PanelSeT SM
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Zadnji del monta?ne plo??e
Sestava naprave 2 Profil
4 Podpora
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Na?in pritrjevanja Z vijaki
Vi?ina 40 mm
Širina Nazivna: 1200 mm
Globina 20 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 105,500 cm
Paket 1 Teža 2,450 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 36,750 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 18
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev