|
|
|
NSYMPS80
Podpore okrepljene plošče za komplet za spajanje modularne šasije - 800 mm
|
|
|
Glavno
Kategorija
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Okrepljena plošča
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT SF
PanelSeT SM
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na strukturi omare
Na modularnem sklopu šasije
|
Destinacija izdelka
|
Za montažno ploščo
|
Sestava naprave
|
2 Podpora
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Število izrezov
|
23 izrezov
|
Višina
|
50 mm
|
Širina
|
75 mm
|
Globina
|
Nazivna: 800 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
72,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,052 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
131,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
6
|
Pogodbena garancija
|
|