|
|
|
NSYMR1010
Enobločne perforirane pl., V 1000 x Š 1000 mm z univerzalnimi odpr. 11 x 26 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Monta?na plo??a
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 1000 mm W: 1000 mm
|
Lokacija montaže
|
Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
|
Opis monta?ne plo??e
|
Teleskopsko perforirano
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevle?eno s cinkom
|
Komplementarno
Na?in pritrjevanja
|
Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
|
Vi?ina
|
945 mm
|
Širina
|
951 mm
|
Globina
|
15 mm
|
Debelina
|
2 mm
|
Teža izdelka
|
6,48 kg
|
Število rež
|
1922
|
Variantna posebnost
|
Namestitev v zadnjem delu omare
|
Dimenzije izreza
|
11 x 26 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
95,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
94,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,270 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
89,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
326,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin