Schneider-Electric
 
NSYMR1012 slika – Schneider- scope
NSYMR1012
Enobločne perforirane pl., V 1000 x Š 1200 mm z univerzalnimi odpr. 11 x 26 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare - H: 1000 mm W: 1200 mm
Lokacija montaže Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
Opis monta?ne plo??e Teleskopsko perforirano
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Vi?ina 951 mm
Širina 1151 mm
Globina 15 mm
Debelina 2 mm
Teža izdelka 7,42 kg
Število rež 2294
Variantna posebnost Namestitev v zadnjem delu omare
Dimenzije izreza 11 x 26 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 115,000 cm
Paket 1 Širina 95,000 cm
Paket 1 Dolžina 1,500 cm
Paket 1 Teža 7,970 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 90,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 332,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev