|
|
|
NSYMR1210
Enobl. perforirane plošče V 1200 x Š 1000 mm z univerzalnimi odpr. 11 x 26 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Monta?na plo??a
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 1200 mm W: 1000 mm
|
Lokacija montaže
|
Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
|
Opis monta?ne plo??e
|
Teleskopsko perforirano
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevle?eno s cinkom
|
Komplementarno
Na?in pritrjevanja
|
Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
272,2 kg S3D, CRN, S3X omare
163,3 kg PLM omara
|
Maksimalna obremenitev
|
250 kg S3D, CRN, S3X omare
150 kg PLM omara
|
Vi?ina
|
1145 mm
|
Širina
|
951 mm
|
Površina in uporabna površina
|
108,9 dm²
|
Debelina
|
2 mm
|
Teža izdelka
|
7,8 kg
|
Število rež
|
2325
|
Variantna posebnost
|
Namestitev v zadnjem delu omare
|
Dimenzije izreza
|
11 x 26 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
115,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
95,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,800 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
396,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin