Schneider-Electric
 
NSYMR33 slika – Schneider- scope
NSYMR33
Enobločne perforirane plošče V 300 x Š 300 mm z univerzalnimi odpr. 11 x 26 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare - H: 300 mm W: 300 mm
Lokacija montaže Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
Opis monta?ne plo??e Teleskopsko perforirano
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Vi?ina 255 mm
Širina 251 mm
Globina 15 mm
Debelina 2 mm
Teža izdelka 0,506 kg
Število rež 144
Variantna posebnost Namestitev v zadnjem delu omare
Dimenzije izreza 11 x 26 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,700 cm
Paket 1 Širina 25,100 cm
Paket 1 Dolžina 25,500 cm
Paket 1 Teža 512,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 276
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 161,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev