|
|
|
NSYMR64
Enobločne perforirane plošče V 600 x Š 400 mm z univerzalnimi odpr. 11 x 26 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 600 mm W: 400 mm
|
Lokacija montaže
|
Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
|
Opis montažne plošče
|
Teleskopsko perforirano
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
|
Višina
|
555 mm
|
Širina
|
351 mm
|
Globina
|
15 mm
|
Debelina
|
2 mm
|
Teža izdelka
|
1,482 kg
|
Število rež
|
418
|
Variantna posebnost
|
Namestitev v zadnjem delu omare
|
Dimenzije izreza
|
11 x 26 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
35,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
55,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,572 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
268
|
Paket 2 Višina
|
93,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
101,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
455,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|