Schneider-Electric
 
NSYMR65 slika – Schneider- scope
NSYMR65
Enobločne perforirane plošče V 600 x Š 500 mm z univerzalnimi odpr. 11 x 26 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare - H: 600 mm W: 500 mm
Lokacija montaže Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
Opis monta?ne plo??e Teleskopsko perforirano
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Vi?ina 555 mm
Širina 451 mm
Globina 15 mm
Debelina 2 mm
Teža izdelka 1,86 kg
Število rež 532
Variantna posebnost Namestitev v zadnjem delu omare
Dimenzije izreza 11 x 26 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,800 cm
Paket 1 Širina 45,200 cm
Paket 1 Dolžina 55,400 cm
Paket 1 Teža 1,848 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 92
Paket 2 Višina 52,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 189,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev