|
|
|
NSYMR86
Enobločne perforirane plošče V 800 x Š 600 mm z univ. odprtinami 11 x 26 mm
|
|
|
Pregled
Dobavni rok
|
Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 800 mm W: 600 mm
- H: 800 mm W: 1200 mm
|
Lokacija montaže
|
Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
|
Opis montažne plošče
|
Teleskopsko perforirano
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
|
Višina
|
750 mm
|
Širina
|
551 mm
|
Globina
|
15 mm
|
Debelina
|
2 mm
|
Teža izdelka
|
3,16 kg
|
Število rež
|
867
|
Variantna posebnost
|
Z ohišjema H800 x W1200
Namestitev v zadnjem delu omare
|
Dimenzije izreza
|
11 x 26 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
55,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
75,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,180 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
126
|
Paket 2 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
429,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|