Schneider-Electric
 
NSYMUC158 slika – Schneider- scope
NSYMUC158
Izrezana pokrivna plošča PanelSeT SF/SM - 150 x 800 mm - pritrditev z vijaki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Nominal dimensions of the housing - H: 150 mm W: 800 mm
Lokacija montaže Na sklopu šasije
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Pokrivna plošča
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z vijaki
Število horizontalnih vrstic 1
Skupno število 18 mm modulov 36
Tip prednje plošče Z izrezom
Število izrezov 1 izrez
Višina Nazivna: 150 mm
Realno: 149,5 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Pritrdilni centri: 678 mm
Realno: 702 mm
Globina Realno: 12 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 70,500 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 1,500 cm
Paket 1 Teža 1,436 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 125
Paket 2 Višina 46,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 193,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd