Schneider-Electric
 
NSYMUC206 slika – Schneider- scope
NSYMUC206
Izrezana pokrivna plošča PanelSeT SF/SM - 200 x 600 mm - pritrditev z vijaki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plo??a
Aplikacija Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Nominal dimensions of the housing - H: 200 mm W: 600 mm
Lokacija montaže Na sklopu ?asije
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Pokrivna plošča
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z vijaki
Število horizontalnih vrstic 1
Skupno število 18 mm modulov 24
Tip prednje plošče Z izrezom
Število izrezov 1 izrez
Vi?ina Nazivna: 200 mm
Realno: 199,5 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Pritrdilni centri: 478 mm
Realno: 502 mm
Globina Realno: 12 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 21,000 cm
Paket 1 Dolžina 50,500 cm
Paket 1 Teža 1,534 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 120
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 196,400 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd