|
|
|
NSYMUCH206
Izrezana pokrivna plošča PanelSeT SF/SM - 200 x 600 mm - pritrditev s tečaji
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivna plo??a
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 200 mm W: 600 mm
|
Lokacija montaže
|
Na sklopu ?asije
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Pokrivna plošča
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Število horizontalnih vrstic
|
1
|
Skupno število 18 mm modulov
|
24
|
Tip prednje plošče
|
Te?aj z izrezom
|
Število izrezov
|
1 izrez
|
Vi?ina
|
Nazivna: 200 mm
Realno: 199,5 mm
|
Širina
|
Nazivna: 600 mm
Pritrdilni centri: 478 mm
Realno: 502 mm
|
Globina
|
Realno: 12 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
51,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,524 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
165,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
11
|
Pogodbena garancija
|
|