Schneider-Electric
 
NSYMUCH408 slika – Schneider- scope
NSYMUCH408
Izrezana pokrivna plošča PanelSeT SF/SM - 400 x 800 mm - pritrditev s tečaji
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Nominal dimensions of the housing - H: 400 mm W: 800 mm
Lokacija montaže Na sklopu šasije
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Pokrivna plošča
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z vijaki
Število horizontalnih vrstic 2
Skupno število 18 mm modulov 72
Tip prednje plošče Tečaj z izrezom
Število izrezov 2 izreza
Višina Nazivna: 400 mm
Realno: 399,5 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Pritrdilni centri: 678 mm
Realno: 702 mm
Globina Realno: 12 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 40,000 cm
Paket 1 Dolžina 71,000 cm
Paket 1 Teža 4,086 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 34,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 94,430 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 29
Pogodbena garancija
Garancija 18 months