|
|
|
NSYMUPLA104G
Komplet za vodoravno spajanje za omaro PLA, V 1000 x G 420 mm - sklopka IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za spenjanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sklopni okvir
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Stransko povezovanje dveh ohišij
|
Montažna podpora
|
ZA podnožje
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa PLA Primerna omara
Thalassa Thalassa PHD Primerna omara
|
Sestava naprave
|
1 Okvir
Pritrdilni elementi
|
Komplementarno
Material
|
Okvir: Poliester
|
Višina
|
Nazivna: 1000 mm
|
Širina
|
Okvir: 15 mm
|
Globina
|
420 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
85,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
34,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
800,0 g