Schneider-Electric
 
NSYMUPLA53G slika – Schneider- scope
NSYMUPLA53G
Komplet za vodoravno spajanje za omaro PLA, V 500 x G 320 mm - sklopka IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za spenjanje
Izdelek ali sestavni del Sklopni okvir
Aplikacija Večnamenski
Lokacija montaže Stransko povezovanje dveh ohišij
Montažna podpora ZA podnožje
Združljivost serije/obsega Thalassa PLA Primerna omara
Thalassa Thalassa PHD Primerna omara
Sestava naprave 1 Okvir
Pritrdilni elementi
Komplementarno
Material Okvir: Poliester
Višina Nazivna: 500 mm
Širina Okvir: 15 mm
Globina 320 mm
IP stopnja zaščite IP55
Barva Siva ( RAL 7035)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,200 cm
Paket 1 Širina 35,200 cm
Paket 1 Dolžina 24,100 cm
Paket 1 Teža 500,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 65,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 42,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No