|
|
|
NSYMUPLA73G
Komplet za vodoravno spajanje za omaro PLA, V 750 x G 320 mm - sklopka IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za spenjanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sklopni okvir
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Lokacija montaže
|
Stransko povezovanje dveh ohi?ij
|
Montažna podpora
|
ZA podnožje
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Thalassa PLA Primerna omara
|
Sestava naprave
|
1 Okvir
Pritrdilni elementi
|
Komplementarno
Material
|
Okvir: Poliester
|
Vi?ina
|
Nazivna: 750 mm
|
Širina
|
Okvir: 15 mm
|
Globina
|
320 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
36,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
60,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
860,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
37,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,880 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959