Schneider-Electric
 
NSYMW10M slika – Schneider- scope
NSYMW10M
Plastično okno s prosojno streho s tečaji. IP 55, D 78 x Š 180 mm.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov In?talacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Okno
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Lokacija montaže Namestitev na vrata ali plo??e
Sestava naprave 1 Plastična okna
1 Vrtalna šablona
Material Polikarbonat
PVC
Tip ključavnice Vpeto
Komplementarno
Vi?ina Zunanji: 133 mm
Notranji: 78 mm
Širina Zunanji: 213 mm
Notranji: 180 mm
Globina 40 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,000 cm
Paket 1 Širina 14,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,000 cm
Paket 1 Teža 280,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 75
Paket 2 Višina 51,000 cm
Paket 2 Širina 41,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 22,158 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 1125
Paket 3 Višina 162,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 345,370 kg